센서/액추에이터 케이블 - SAC-8P- 1,0-285/FS SH SCO - 1402262

그림과 동일하지만 회색 전선이 있음

센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR, 회색 RAL 7001, 차폐, 선단 탈피 처리, / 소켓 직선 M12 SPEEDCON, A-코딩, 케이블 길이: 1 m, 트위스티드 페어 케이블

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1402262
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356591775
개당 중량(패키지 제외) 98.400 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백