센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 0,32-PUR/M8FR OE-TF - 1402228

사진 없음

센서/액추에이터 케이블, 3핀, PUR 검정색 RAL 9005, 자유 전선 끝 80 mm, 각진 M8 소켓, 케이블 길이: 0.32 m, 180° 회전된 코딩

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1402228
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356589246
개당 중량(패키지 제외) 14.100 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백