네트워크 케이블 - VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,25 - 1402222

조립된 Ethernet 케이블, CAT5e, 차폐, 2쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 5021(군청색), M12 플러시 타입 소켓, M16 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅 및 자유 전선 끝, 라인, 길이: 2.25 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1402222
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356588522
개당 중량(패키지 제외) 123.100 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백