FO 패치 케이블 - FOC-RUGGED-1012/... - 1402185

견고한 실내 고정 설치용 POF 설치 케이블은 고내구성 폴리아미드(PE)로 제작된 개별 부품을 가지고 있습니다. 인장 부하 및 측면 압력과 관련한 높은 요구 사항을 충족할 수 있는 치수로 제작되었으며 뛰어난 내마모성 폴리아미드(PE)로 제작된 개별 부품을 가지고 있습니다. 케이블은 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선 특성이 있으며 강화(PUR) 외부 시스를 가지고 있습니다.

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 강화 폴리우레탄(PUR) 외부 시스
  • 뛰어난 내마모성 PA(폴리아미드)로 제작된 2.2 mm 개별 전선
  • 인장 및 측면 부하와 관련된 높은 요구 사항을 충족하도록 설계됨
  • 견고한 실내 고정 설치용 설치 케이블
  • 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선

주요 상용 데이터

Orderkey 1402185
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 141 (C-2-2013)
개당 중량(패키지 제외) 0.000 g
관세율 번호 85447000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백