센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-15,0-PUR/M12FR - 1402146

그림과 동일하지만 회색 전선이 있음

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ 소켓 각짐 M12,A-코딩,케이블 길이: 15 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1402146
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356585989
개당 중량(패키지 제외) 466.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백