마커 핀 Zack 스트립 - BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - 1401844

마커 핀 Zack 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 7.5 mm, 글자 입력 필드 크기: 6 x 4 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1401844
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 455 (CL-2007)
GTIN 4017918020583
개당 중량(패키지 제외) 0.550 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백