네트워크 케이블 - NBC- 2,0-93E/M12FSD - 1401812

사진 없음

버스 시스템 케이블, Ethernet, 4핀, PUR, 할로겐-프리, RAL 5021(파란색), 차폐, 선단 탈피 처리 및 직선 M12 소켓, D-코딩, 케이블 길이: 2 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1401812
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356911368
개당 중량(패키지 제외) 22.220 g
관세율 번호 85444210
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백