마커 핀 Zack 스트립 - BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1401802

마커 핀 Zack 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 가로 방향 인쇄됨: 1 - 10, 11 - 20 등과 같은 최대 991 - 1000까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 4 x 4 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1401802
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 455 (CL-2007)
개당 중량(패키지 제외) 0.460 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백