센서/액추에이터 케이블 - SAC-17P-15,0-PVC/FS SCO - 1401726

센서/액추에이터 케이블, 17-핀, PVC, 검정색 RAL 9005, 선단 탈피 처리, / 소켓 직선 M12 SPEEDCON, A-코딩, 케이블 길이: 15 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1401726
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356570107
개당 중량(패키지 제외) 1,005.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백