센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-R-ES - 1401465

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR,검정색,선단 탈피 처리,/ C 밸브 플러그(8 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 댐핑 다이오드,케이블 길이: 10 m,에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1401465
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 240 (C-2-2017)
GTIN 4046356924665
개당 중량(패키지 제외) 300.400 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백