네트워크 케이블 - VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,2 - 1401259

네트워크 케이블,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-핀,PE-X,검정색 RAL 9005,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: D,/ 플러시 타입 소켓 직선 M12 / IP67,코딩: D,케이블 길이: 1.2 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1401259
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356543859
개당 중량(패키지 제외) 143.900 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백