네트워크 케이블 - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/0,5 - 1401057

조립된 Ethernet 케이블, 차폐, 4쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 5021(파란색), M12 플러시 타입 소켓, M16 스레드를 사용한 후면부 패널/스크류 마운팅 및 선단 탈피 처리, 라인, 길이: 0.5 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
  • 고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
  • 최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
  • 모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
  • 높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1401057
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356520942
개당 중량(패키지 제외) 47.700 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백