네트워크 케이블 - VS-IP20-IP20-93E-LI/0,3 - 1400850

조립된 Ethernet 케이블, CAT5e, 차폐, 2쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 5021(파란색), RJ45 커넥터/IP20 및 RJ45 커넥터/IP20, 라인, 길이: 0.3 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1400850
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356509732
개당 중량(패키지 제외) 33.100 g
관세율 번호 85444210
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백