FO 패치 케이블 - FOC-SC:A-SC:A-GZ03/2 - 1400689

조립된 FO 케이블, zip 코드 케이블, 멀티 모드 유리 섬유 50/125 µm, OM4, 플러그: SC 듀플렉스/SC 듀플렉스, 보호 수준: IP20, 케이블 덕트 또는 제어 캐비닛에 설치용, 길이: 2 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 실내 설치용 멀티 모드 패치 케이블
  • 분배기 시스템에 사용 및 터미네이션 장치 연결에 이상적임
  • 모든 컴포넌트가 UL 94, V0 충족
  • 할로겐-프리 및 내염성 소재로 제작된 2.8 mm 단일 부품
  • 인증 프로세스의 모든 단계에서 간섭계 테스트
  • 뛰어난 기계적 및 광학적 속성
  • 광학적 및 기계적 산업 표준 충족
  • 최적의 감쇠 값을 위한 UPC 연마가 적용된 커넥터
  • 로우 밴드(Low-bend) 파이버
  • 삽입 손실이 0.3 이하인 개별 테스트 보고서, IEC 61300-3-4에 따라 측정됨
  • 반사 손실이 35 dB 이상인 개별 테스트 보고서, IEC 61300-3-6에 따라 측정됨
  • IEC 61753-122-2 및 IEC 61753-1 Cat.에 따라 포괄적으로 테스트됨 C
  • IEC 61300-2-1에 따른 온도 변동 테스트
  • IEC 61300-2-1에 따른 진동 테스트
  • IEC 61300-2-5에 따른 케이블 연결의 인장 강도

주요 상용 데이터

Orderkey 1400689
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 420 (C-2-2017)
GTIN 4046356734967
개당 중량(패키지 제외) 61.200 g
관세율 번호 85447000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백