페룰 - AI-TWIN 2X16 -16 WH - 1213207

페룰, 슬리브 길이: 16 mm, 길이: 31 mm, 색상: 흰색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 특정 애플리케이션을 위한 다양한 버전의 개별 TWIN 페룰을 선택할 수 있습니다.
  • TWIN 페룰은 2개의 전선을 1개의 페룰에 크림프하는 실용적인 방법을 제공합니다.
  • 이러한 특수한 페룰을 사용해 체인 브리지를 손쉽게 설정할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 1213207
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 486 (C-3-2017)
GTIN 4055626280875
개당 중량(패키지 제외) 1.610 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백