크림핑 플라이어 - CRIMPFOX 6T-F CUS - 1212771

그림은 CRIMPFOX 6T CUS입니다.

크림핑 플라이어, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, DIN 46228 파트 1+4에 따른 페룰용, 0.25 mm² ... 6 mm², 전면에서 삽입, 사다리꼴 크림프

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 포괄적인 크림핑 플라이어 제품군
  • 케이블 사이즈가 큰 경우에도 모든 페룰을 최소한의 힘을 사용해 최적의 상태로 크림프할 수 있습니다.
  • 일관적인 높은 크림핑 품질
  • 해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션
  • 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1212771
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 473 (C-3-2017)
GTIN 4046356942980
개당 중량(패키지 제외) 549.200 g
관세율 번호 82032000
출신 국가 SE (스웨덴)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백