크림핑 플라이어 - CRIMPFOX-RCI 6-N - 1212687

크림핑 플라이어, 절연 케이블 러그, 핀 케이블 러그, 스페이드 커넥터, 슬립-온 슬리브, 라운드 플러그, 라운드 슬립-온 슬리브, 버트 커넥터 및 병렬 커넥터용, 0.5 mm² ... 6.0 mm²(빨간색, 파란색, 노란색), 3개의 마킹된 다이 스테이션, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1212687
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 121 (NTK-2012)
GTIN 4046356703857
개당 중량(패키지 제외) 514.400 g
관세율 번호 82032000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백