도구/자동 장치용 액세서리 - CF 1000 HAS 6-1,5 - 1212680

그림은 유사한 제품입니다.

일련 번호 160591까지의 CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 슬리브 정지, 0.5 mm² ...1.5 mm² 슬리브 및 6 mm 슬리브 길이용

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1212680
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356679626
개당 중량(패키지 제외) 7.500 g
관세율 번호 84799070
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백