도구/자동 장치용 액세서리 - CF 1000 ST 8-0,34 - 1212673

일련 번호 160591까지의 CF 1000-1,5 피복 분리 및 크림핑 장치용 액세서리, 시작 버튼, 0.25 mm² ... 0.34 mm² 슬리브 및 8 mm 슬리브 길이용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1212673
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356679671
개당 중량(패키지 제외) 5.900 g
관세율 번호 84799070
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백