전동 크림핑 도구 - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

이동식 핸드헬드 장치, 충전식, 기능 엔드가 있는 1.0 mm² 테이프 처리된 페룰 처리용, PVC 절연 전선(H05V-K)에 적합, 배터리, 충전기, CUTFOX 12 케이블 커터, 문제 해결용 서비스 도구 및 1개의 1.0 mm² 페룰 스트립 포함, 견고한 케이스에 포장.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스위치기어 제조를 위한 제품 혁신 – CRIMPHANDY. 이동식 핸드헬드 기계를 사용해 2초 내에 전선의 피복을 제거하고 크림핑할 수 있습니다. 처리 과정에 걸리는 시간이 이전에 비해 75% 감소됩니다.
  • 자동 모니터링 기능을 통한 일관된 최적의 결과 제공
  • 배터리 작동 및 매거진으로 인한 제한 없는 이동성
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1212465
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 418 (C-3-2017)
GTIN 4046356589147
개당 중량(패키지 제외) 1,463.000 g
관세율 번호 84672920
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백