페룰 - AI 1,5 -10 BK-GB-1000 - 1208872

페룰, 슬리브 길이: 10 mm, 길이: 16 mm, 색상: 검정

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 이러한 페룰을 사용해 향상된 절연 성능의 실용적인 전선 크림핑이 가능합니다.
  • 절연 칼라의 직경 증가로 인해 이러한 타입의 페룰은 특히 AWG 케이블과 함께 사용됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 1208872
패키지 단위 1000 pcs
최소 주문 수량 1000 pcs
카탈로그 페이지 페이지 484 (C-3-2017)
GTIN 4046356096454
개당 중량(패키지 제외) 0.131 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백