DIN 레일, 비관통 - NS 35/15 AL UNPERF 500MM - 1207660

DIN 레일, 비관통,표준 프로파일,폭: 35 mm,높이: 15 mm,EN 60715와 유사,소재: 알루미늄,코팅되지 않음,길이: 500 mm,색상: 은색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1207660
패키지 단위 20 pcs
최소 주문 수량 20 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356366588
개당 중량(패키지 제외) 999.000 g
관세율 번호 76042990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백