도구 - QUICK WIREFOX 6 HAUPA - 1205930

사진은 QUICK WIREFOX 6 제품입니다.

PVC 절연 케이블용 피복 분리 도구, 피복 분리 범위: 0.08 ~ 6 mm², 최대 6 mm² 연선 또는 4 mm² 단선의 전선 컷팅

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1205930
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918367183
개당 중량(패키지 제외) 226.879 g
관세율 번호 82032000
출신 국가 GB (영국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백