크림핑 플라이어 - CRIMPFOX UC 6-PLUS - 1203631

사진은 CRIMPFOX UC 6 제품입니다.

크림핑 플라이어, 2.8 / 4.8 / 6.3 mm 비절연 슬립-온 슬리브용, 3개의 마킹된 다이 스테이션, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구, 포지셔닝 도구 포함

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1203631
패키지 단위 1 pcs
Sales key 01 -
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 537 (CL-2007)
GTIN 4017918018368
개당 중량(패키지 제외) 895.400 g
관세율 번호 82032000
출신 국가 SE (스웨덴)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백