단자대용 마커 - ZB 6,QR:SYMBOLE L1 - 1051100:L1

그림은 ZB 6:UNBEDRUCKT 제품입니다.

Zack 마커 스트립,기호가 세로 방향으로 라벨링됨: L1,흰색,폭: 6 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1051100:L1
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918533861
개당 중량(패키지 제외) 1.273 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백