Zack 마커 스트립 - ZB 5,LGS:SYMBOLE - 1050091

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 가로 방향 인쇄됨: 기호, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 글자 입력 필드 크기: 5.15 x 10.5 mm

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1050091
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 125 (C-3-2017)
개당 중량(패키지 제외) 1.120 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백