센서/액추에이터 케이블 - SAC-8P-30,0-PUR/M12FS SH NC - 1035214

센서/액추에이터 케이블,8-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,차폐,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12,A-코딩,케이블 길이: 30 m,널에 연결되지 않은 차폐

가격:

개요

기술 데이터

인증

주요 상용 데이터

Orderkey 1035214
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626542393
개당 중량(패키지 제외) 1,600.400 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백