전원 케이블 - SAC-4P-MRS/10PUR/FRS PE SH SCO - 1033058

사진 없음

전원 케이블,4-핀,PUR 할로겐-프리,오렌지색(RAL 2003), 무광,차폐,플러그 각짐 M12 SPEEDCON,S-코딩,/ 소켓 각짐 M12 SPEEDCON,S-코딩,케이블 길이: 10 m,최대 12 A/630 V의 AC 전류용

가격:

개요

기술 데이터

주요 상용 데이터

Orderkey 1033058
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626537528
개당 중량(패키지 제외) 22.220 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백