버스 시스템 케이블 - SAC-2P-MSB/1,2-910/FSB SCO CT - 1022069

버스 시스템 케이블, PROFIBUS, 2핀, 할로겐-프리 PUR, 보라색 RAL 4001, 차폐, 직선 M12 SPEEDCON 수 커넥터, B-인코딩 및 직선  M12 SPEEDCON 암 커넥터, 케이블 길이: 7.5 m, 고객 버전

가격:

개요

기술 데이터

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1022069
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626515069
개당 중량(패키지 제외) 104.700 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백