SPC 16/ 3-STF-10,16 BD2:L1,N - 1021646

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 핀 수: 3, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 은색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1021646
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626514529
개당 중량(패키지 제외) 28.149 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 BG (불가리아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백