릴레이 모듈 - RIF-1-RPT-MH-230AC/1X21 - 1021593

사전 조립된 릴레이 모듈, 푸쉬-인 연결방식, 구성품: 릴레이 베이스, 전원 접점 릴레이 및 금속 고정 브래킷. 접점 타입: 1개의 전환 접점. 입력 전압: 230 V AC

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1021593
패키지 단위 10 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626514505
개당 중량(패키지 제외) 64.000 g
관세율 번호 85364900
출신 국가 AT (오스트리아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백