전원 케이블 - SAC-3P-15,0-PVC/FSS PE SCO - 1019123

전원 케이블,3-핀,PVC,검정색,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선 M12 SPEEDCON,S-코딩,케이블 길이: 15 m,최대 16 A/230 V의 AC 전류용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 고성능: 최대 16 A 및 230 V AC용 AC 플러그-인 커넥터
  • 특수 S-코딩을 사용해 잘못된 연결 방지
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1019123
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626505084
개당 중량(패키지 제외) 1,260.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백