PCB 단자대 - ZFKDSA 1-W-3,81-11 - 1018711

사진은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 간격: 3.81 mm, 핀 수: 11, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통해 도구 없이 작동 가능
  • 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
  • 납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1018711
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626504506
개당 중량(패키지 제외) 10.450 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백