MC 1,5/ 2-STZ1-3,81 BK - 1017794

사진은 10핀 제품입니다.

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 풀-아웃 지원 기능으로 인해 조작이 용이하고 접점 지점에서 인장력 감소
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1017794
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 1000 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626502151
개당 중량(패키지 제외) 2.500 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백