CCV 2,5/ 7-GF-5,08 P26 AU THR - 1017372

그림은 10핀 제품입니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1017372
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626500621
개당 중량(패키지 제외) 3.859 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백