PCB 단자대 - SPTAF 1/ 2-5,0-EL MCWH/BU - 1017273

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 16 A, 정격 전압: 320 V, 간격: 5 mm, 핀 수: 2, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 다중 색상

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 손가락으로 작동되는 해제 버튼을 사용한 매우 편리한 조작성
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1017273
패키지 단위 165 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626500409
개당 중량(패키지 제외) 1.320 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백