네트워크 케이블 - NBC-R4AC/5,0-94B/R4MCB-CO - 1017113

조립된 Ethernet 케이블, 차폐, 4쌍, 26 AWG 연선(7선), RAL 5021(군청색), M12 암 커넥터 및 RJ45 수 커넥터/IP20, 라인, 길이: 3 m

가격:

개요

기술 데이터

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1017113
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626507675
개당 중량(패키지 제외) 0.000 g
관세율 번호 85444210
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백