경고 레이블 - PML-W400 (58/19XE)R WH-OG - 1016499

사진 없음

경고 레이블, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 마운팅 타입: 접착식

가격:

개요

액세서리

이 제품 구입 이유

  • Stick-on warning label, color preprinted
  • 고유연성, 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 PVC 라벨
  • Continuous media which can be cut to the desired length with the cutting unit on the printer or manually with scissors
  • 고품질 잉크 리본이 사용되는 경우 라벨링은 용제에 대한 내성이 있으며 혹독한 산업 환경에서 사용하는 경우에도 적합합니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 1016499
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626497150
개당 중량(패키지 제외) 22.220 g
관세율 번호 49119900
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백