네트워크 케이블 - NBC-MSX/20,0-94S/FSX-8QO SCO - 1015953

사진 없음

네트워크 케이블,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-핀,PUR,하늘색 RAL 5021,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON / IP67,코딩: X,/ 1414586 SACC-FSX-8QO SH ETH SCO,케이블 길이: 20 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1015953
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626497716
개당 중량(패키지 제외) 1,219.600 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백