FMC 1,5/ 6-ST-3,5-RF BK CN1 - 1014472

그림은 녹색 10핀 제품입니다.

플러그, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 6, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1014472
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626494449
개당 중량(패키지 제외) 3.635 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백