위험 물질 라벨 - PML-GHS109 (25X25) - 1014286

위험 물질 라벨, 시트, 빨간색/흰색, 라벨링됨: 환경 위험, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 글자 입력 필드 크기: 25 x 25 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스티커식 위험 물질 라벨, 기호가 사전 인쇄됨
  • 마커는 GHS 국제 표준을 준수합니다.
  • 높은 온도 내성
  • 높은 접착 강도
  • 실내 및 옥외 사용에 적합

주요 상용 데이터

Orderkey 1014286
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 353 (C-5-2015)
GTIN 4046356787031
개당 중량(패키지 제외) 5.864 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백