금지 표지 - US-PML-P100 (D50) - 1014217

금지 표지,카드,빨간색/흰색,사전 인쇄,다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD,마운팅 타입: 접착식,직경: 50 mm,글자 입력 필드 크기: d: 50 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • UniSheet - 스티커식 금지 표지, 컬러 사전 인쇄, 기호 없음

주요 상용 데이터

Orderkey 1014217
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 372 (C-3-2017)
GTIN 4046356786577
개당 중량(패키지 제외) 5.820 g
관세율 번호 39203000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백