강제 기호 - PML-M112 (D50) - 1014170

강제 기호, 시트, 파란색/흰색, 라벨링됨: 방호모 착용, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 50 mm, 글자 입력 필드 크기: d: 50 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 스티커식 필수 기호, 사전 인쇄, 기호 있음
  • 실내 및 옥외 사용에 적합
  • 필수 기호는 ISO 7010 국제 표준을 준수합니다.
  • 고유연성, 고르지 않은 표면에 이상적인 가소 PVC 라벨

주요 상용 데이터

Orderkey 1014170
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 341 (C-5-2015)
GTIN 4046356784153
개당 중량(패키지 제외) 5.790 g
관세율 번호 39199080
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백