케이블 마커 캐리어 - KMK UV (40X17) - 1014109

케이블 마커 캐리어,투명,라벨링되어 있지 않음,마운팅 타입: 케이블 바인더를 사용해 조립,케이블 직경: ≥9 mm,글자 입력 필드 크기: 40 x 17 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 삽입 라벨용 플라스틱 케이블 마커, 케이블 바인더를 사용한 조립용
  • 실내 및 옥외 전선과 케이블의 마킹 및 번들용 플라스틱 케이블 마커
  • 마커는 아일렛이 있고 케이블 바인더를 사용해 부착됩니다.
  • 밀폐 캡은 마킹된 삽입 라벨을 먼지로부터 보호됩니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 1014109
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
카탈로그 페이지 페이지 249 (C-3-2017)
GTIN 4046356782692
개당 중량(패키지 제외) 3.000 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백