전선 마커 캐리어 - PATG HF 3/10 - 1014056

전선 마커 캐리어, 투명/검정색, 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 슬라이드-온, 케이블 직경: 4 - 7 mm, 글자 입력 필드 크기: 4 x 10 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • PATG HF... 슬리브는 캡티브 마커 캐리어입니다.
  • 해당 UCT-WMT... 및 UC-WMT... 삽입 라벨이 마킹에 사용됩니다.
  • PATG HF...의 플라스틱 속성으로 인해 BLUEMARK...를 사용한 UC-WMT...의 고품질 용액 인쇄가 필요합니다.
  • 이러한 전선 마킹 시스템은 마커 캐리어 및 삽입 라벨로 구성됩니다.
  • 고품질 플라스틱이 사용되어 철도 산업 및 자동차 산업의 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다.
  • 포괄적인 승인으로 국제적 사용이 보장됩니다.
  • 직경 0.6 ... 10 mm의 전선 마킹에 사용할 수 있습니다.

주요 상용 데이터

Orderkey 1014056
패키지 단위 500 pcs
최소 주문 수량 500 pcs
카탈로그 페이지 페이지 258 (C-3-2017)
GTIN 4046356779432
개당 중량(패키지 제외) 0.277 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백