전원 케이블 - SAC-4P-MST/7,5-PUR/FST SCO - 1012053

전원 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, T-코딩, / 소켓 직선 M12 SPEEDCON, T-코딩, 케이블 길이: 7.5 m, 최대 12 A/60 V의 직류용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 고성능: 최대 12 A 및 60 V DC용 DC 플러그-인 커넥터
  • 특수 T-코딩을 사용해 잘못된 연결 방지
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
  • 표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1012053
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626487168
개당 중량(패키지 제외) 22.220 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백