전원 케이블 - SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FRT - 1011320

전원 케이블,4-핀,PUR 할로겐-프리,플러그 직선 M12,T-코딩,/ 소켓 직선 M12,T-코딩,케이블 길이: 1 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 고성능: 최대 12 A 및 63 V DC용 DC 플러그-인 커넥터
  • 특수 T-코딩을 사용해 잘못된 연결 방지
  • 표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블

주요 상용 데이터

Orderkey 1011320
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626485096
개당 중량(패키지 제외) 167.070 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백