인쇄 회로 기판 커넥터 - MC 1,5/ 7-G-3,5 P14 THRR44 - 1011118

인쇄 회로 기판 하우징, 핀 수: 7, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1011118
패키지 단위 330 pcs
최소 주문 수량 330 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626485065
개당 중량(패키지 제외) 1.323 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백