센서/액추에이터 케이블 - SAC-2P-MST/0,515-PUR PI - 1007664

사진 없음

센서/액추에이터 케이블,2-핀,PUR,검정색-회색 RAL 7021,플러그 직선 M12 SPEEDCON,T-코딩,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 0.515 m,고객 버전

가격:

개요

기술 데이터

주요 상용 데이터

Orderkey 1007664
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626480046
개당 중량(패키지 제외) 52.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백