단자대용 마커 - SBS 2,5/7,5 - 1007604

단자대용 마커,카드,흰색,라벨링되어 있지 않음,다음으로 라벨링 가능: CMS-P1-PLOTTER,절취선 있음,마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅,플랫 마커 홈에 스냅,단자대 폭의 경우: 7.5 mm,글자 입력 필드 크기: 15 x 7.5 mm

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1007604
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 454 (CC-2007)
GTIN 4017918013066
개당 중량(패키지 제외) 0.570 g
관세율 번호 39269097
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백